Nämä välilevyt on helppo asentaa käsin. Päissä on nuolenkärkikiinnikkeet, ja kiristyssiivekkeet pitävät ne tiukasti paikoillaan. Tarjolla monia tyylejä eri kokoisille rei'ille, paneelin paksuuksille ja materiaaleille..
Sarjanumero: SR2706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Paneelin paksuusalue A | Paneelin paksuusalue B | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0958 € - 0,1182 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.187 in
4.75 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,2751 € - 0,5106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 - 0.067 in
1.6 - 1.7 mm
|
0.063 - 0.067 in
1.6 - 1.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2354 € - 0,434 € | 2098 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,2313 € - 0,4285 € | 2970 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,3655 € | 9700 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 - 0.075 in
1.6 - 1.9 mm
|
0.063 - 0.075 in
1.6 - 1.9 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,0688 € - 0,0688 € | 100 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,4189 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2231 € - 0,4121 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 0,2998 € - 0,5558 € | 2875 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,1234 € | 17000 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,092 € - 0,1313 € | 19000 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,1016 € - 0,1455 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,1218 € | 1000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0796 € - 0,1137 € | 384 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1962 € | 9000 Varastossa |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.79 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1007 € - 0,1437 € | 898 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,1218 € | 2677 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1158 € - 0,1656 € | 11016 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1334 € - 0,1903 € | 1000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa