10332207
100930600002
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,5106 € |
| 500 - 999 | 0,3723 € |
| 1000 + | 0,2751 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys |
| Reiän halkaisija A | 0.118 in |
| Reiän halkaisija A | 3.0 mm |
| Reiän halkaisija B | 0.118 in |
| Reiän halkaisija B | 3.0 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.063 - 0.067 in |
| Paneelin paksuusalue A | 1.6 - 1.7 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 0.063 - 0.067 in |
| Paneelin paksuusalue B | 1.6 - 1.7 mm |
| Välilevyn pituus | 25.0 mm |
| Välilevyn pituus | 0.984 in |
| Lukkokannan korkeus A | 0.126 in |
| Lukkokannan korkeus A | 3.2 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 3.2 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 0.126 in |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa