10150849
CBDLS615A
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,1234 € |
| 10000 + | 0,0865 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys |
| Reiän halkaisija A | 0.138 in |
| Reiän halkaisija A | 3.5 mm |
| Reiän halkaisija B | 3.5 mm |
| Reiän halkaisija B | 0.138 in |
| Paneelin paksuusalue A | 0.031 - 0.063 in |
| Paneelin paksuusalue A | 0.8 - 1.6 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 0.8 - 2.0 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 0.031 - 0.079 in |
| Välilevyn pituus | 0.189 in |
| Välilevyn pituus | 4.8 mm |
| Lukkokannan korkeus A | 0.157 in |
| Lukkokannan korkeus A | 4.0 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 2.5 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 0.098 in |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa