Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,4471 € - 0,4968 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
167.0 mm
14.0 mm
0,4645 € - 0,5161 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4645 € - 0,5161 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,6476 € - 0,7196 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,8643 € - 0,9604 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0269 € - 0,0419 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.0 mm
105.0 mm
10.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
102.0 mm
106.0 mm
10.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2208 € - 0,3435 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3687 € - 0,5735 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3687 € - 0,5735 € Kysy toimitusaikaa täältä
130.0 mm
134.0 mm
13.5 mm
0,0195 € - 0,0216 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
0,0215 € - 0,0239 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
23.0 mm
10.0 mm
0,0238 € - 0,0371 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
0,0229 € - 0,0356 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
23.5 mm
11.0 mm
0,0258 € - 0,0402 € 3960 Varastossa
23.0 mm
27.0 mm
10.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2728 € - 0,4244 € Kysy toimitusaikaa täältä
115.0 mm
118.5 mm
12.0 mm
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 160.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745974

Hinta-alue
0,4968 € - 0,4471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    160.0 mm
  • D
    167.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 169.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746018

Hinta-alue
0,5161 € - 0,4645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 170.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746025

Hinta-alue
0,5161 € - 0,4645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 190.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746070

Hinta-alue
0,7196 € - 0,6476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 221.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746148

Hinta-alue
0,9604 € - 0,8643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 24.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745455

Hinta-alue
0,0419 € - 0,0269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 101.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745707

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    101.0 mm
  • D
    105.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 102.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745714

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    102.0 mm
  • D
    106.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 104.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745738

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 108.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745769

Hinta-alue
0,3435 € - 0,2208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 126.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745851

Hinta-alue
0,5735 € - 0,3687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 130.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745875

Hinta-alue
0,5735 € - 0,3687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    130.0 mm
  • D
    134.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 16.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745295

Hinta-alue
0,0216 € - 0,0195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 18.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745349

Hinta-alue
0,0239 € - 0,0215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 21.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745394

Hinta-alue
0,0371 € - 0,0238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 20.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745370

Hinta-alue
0,0356 € - 0,0229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • D
    23.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 23.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745431

Hinta-alue
0,0402 € - 0,0258 €

Varastotasot
3960 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 86.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745691

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 103.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745721

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 115.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745806

Hinta-alue
0,4244 € - 0,2728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    115.0 mm
  • D
    118.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR