Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | D | h | Thread Sizes (All) | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0514 € - 0,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0403 € - 0,0628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1065 € - 0,1656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.638 in
67.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,035 € - 0,0545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.201 in
30.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.1/4" GAS
|
|
||
| 0,0336 € - 0,0523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0682 € - 0,1062 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.087 in
53.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0755 € - 0,1175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0429 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,1245 € - 0,1938 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.815 in
71.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0535 € - 0,0833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0323 € - 0,0503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.122 in
28.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
7/8" GAS
|
|
||
| 0,042 € - 0,0654 € | 4950 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,142 € - 0,2209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.11 in
79.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
|
||
| 0,1173 € - 0,1825 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,058 € - 0,0903 € | 3500 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.1/2" GAS
|
|
||
| 0,2728 € - 0,4244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.528 in
115.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm