Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,1173 € - 0,1825 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
74.0 mm
11.0 mm
0,1245 € - 0,1938 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.5 mm
74.5 mm
10.5 mm
0,1433 € - 0,2229 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
84.0 mm
9.5 mm
DN80
0,1783 € - 0,2773 € Kysy toimitusaikaa täältä
86.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0642 € - 0,0999 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
0,013 € - 0,0202 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
9.5 mm
6.0 mm
0,0147 € - 0,0228 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
1/8'' GAS
0,0269 € - 0,0419 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,028 € - 0,0436 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
3/4" GAS
0,0275 € - 0,0428 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
28.0 mm
10.5 mm
3/4" GAS
0,033 € - 0,0366 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.0 mm
32.0 mm
9.5 mm
0,0437 € - 0,0681 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
41.0 mm
11.0 mm
0,0592 € - 0,0922 € 7800 Varastossa
47.0 mm
51.5 mm
10.5 mm
0,0775 € - 0,1206 € 1620 Varastossa
60.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
0,1511 € - 0,2351 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
88.5 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € 495 Varastossa
0,2208 € - 0,3435 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
114.0 mm
12.5 mm
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 70.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744762

Hinta-alue
0,1825 € - 0,1173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • D
    74.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 71.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744779

Hinta-alue
0,1938 € - 0,1245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 80.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744830

Hinta-alue
0,2229 € - 0,1433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • D
    84.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN80
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 86.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744885

Hinta-alue
0,2773 € - 0,1783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 89.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744915

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 99.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744991

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 97.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744977

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 50.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745035

Hinta-alue
0,0999 € - 0,0642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN50
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 6.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745097

Hinta-alue
0,0202 € - 0,013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 9.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745158

Hinta-alue
0,0228 € - 0,0147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8'' GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 24.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745455

Hinta-alue
0,0419 € - 0,0269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 25.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745479

Hinta-alue
0,0436 € - 0,028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 24.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745462

Hinta-alue
0,0428 € - 0,0275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 29.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745530

Hinta-alue
0,0366 € - 0,033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 36.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745585

Hinta-alue
0,0681 € - 0,0437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    36.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 47.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745622

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0592 €

Varastotasot
7800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 60.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745660

Hinta-alue
0,1206 € - 0,0775 €

Varastotasot
1620 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 85.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745684

Hinta-alue
0,2351 € - 0,1511 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    85.0 mm
  • D
    88.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 106.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745752

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 110.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745776

Hinta-alue
0,3435 € - 0,2208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    110.0 mm
  • D
    114.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR