Valikko Haku

Painoniitit - romix

Varastossa

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Sarjanumero: SR2324

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
306 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän maksimihalkaisija Väri Materiaali Kannan läpimitta Paneelin enimmäispaksuus Ankkurin pituus Osta
0,1641 € - 0,1726 € 27009 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Nailon
5.5 mm
16.5 mm
18.5 mm
0,1259 € - 0,1554 € 3000 Varastossa
3.5 mm
Musta
Nailon
4.8 mm
1.9 mm
5.2 mm
0,2287 € - 0,2806 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Musta
Nailon
16 mm
7.2 mm
11.1 mm
0,2133 € - 0,261 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Musta
Nailon
16 mm
4.3 mm
8.6 mm
0,2287 € - 0,2806 € 30611 Varastossa
6.35 mm
Musta
Nailon
12.7 mm
3.2 mm
15.4 mm
0,2217 € - 0,2708 € 400 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
8 mm
7.2 mm
11.1 mm
0,3241 € - 0,3466 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.14 mm
Musta
Nailon
16.5 mm
26.0 mm
32.6 mm
0,2315 € - 0,2834 € Kysy toimitusaikaa täältä
7 mm
Musta
Nailon
17.8 mm
15.0 mm
24.7 mm
0,8434 € - 0,8434 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
Musta
Nailon
17.8 mm
6.0 mm
25.1 mm
0,2287 € - 0,2806 € 2376 Varastossa
6.35 mm
Väritön
Nailon
12.7 mm
6.7 mm
19.1 mm
0,2652 € - 0,2652 € Kysy toimitusaikaa täältä
6 mm
Kirkas
PP
17.8 mm
12.0 mm
20.4 mm
0,1259 € - 0,1554 € 8156 Varastossa
3.5 mm
Väritön
Nailon
4.8 mm
1.9 mm
5.2 mm
0,7156 € - 0,7156 € 45995 Varastossa
7.2 mm
Musta
Nailon
19 mm
25.4 mm
30.5 mm
0,2287 € - 0,2806 € 3040 Varastossa
6.35 mm
Musta
Nailon
12.7 mm
6.7 mm
19.1 mm
0,2792 € - 0,2792 € Kysy toimitusaikaa täältä
6 mm
Kirkas
PP
16 mm
8.0 mm
15 mm
0,2189 € - 0,268 € 1941 Varastossa
4.8 mm
Musta
Nailon
8 mm
10.7 mm
15 mm
0,2217 € - 0,2708 € 50596 Varastossa
4.8 mm
Musta
Nailon
12 mm
7.2 mm
11.1 mm
0,2315 € - 0,282 € 59 Varastossa
4.8 mm
Musta
Nailon
16 mm
10.7 mm
15 mm
0,2315 € - 0,2834 € 8000 Varastossa
5 mm
Musta
Nailon
15.7 mm
10.0 mm
21.1 mm
0,2147 € - 0,2638 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Musta
Nailon
8 mm
4.3 mm
8.6 mm
  • / 16
Painoniitti Nailon Väritön

10266014

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1641 €

Varastotasot
27009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    4.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    16.5 mm
Kuusipuuniitti Nailon Musta

10016626

Hinta-alue
0,1554 € - 0,1259 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.2 mm
  • Kannan läpimitta
    4.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.9 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    3.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164303

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    7.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164426

Hinta-alue
0,261 € - 0,2133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.6 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.3 mm
Painoniitti Nailon Musta

10021774

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2287 €

Varastotasot
30611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15.4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.4 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164457

Hinta-alue
0,2708 € - 0,2217 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    7.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10149263

Hinta-alue
0,3466 € - 0,3241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    32.6 mm
  • Kannan läpimitta
    16.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.59 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    26.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10000700

Hinta-alue
0,2834 € - 0,2315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    24.7 mm
  • Kannan läpimitta
    17.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    15.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10149744

Hinta-alue
0,8434 € - 0,8434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    25.1 mm
  • Kannan läpimitta
    17.8 mm
  • Kannan korkeus
    4.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.0 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    7.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10021781

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2287 €

Varastotasot
2376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.7 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.4 mm
Painoniitti PP Kirkas

10278932

Hinta-alue
0,2652 € - 0,2652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    20.4 mm
  • Kannan läpimitta
    17.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    12.0 mm
Kuusipuuniitti Nailon Väritön

10016602

Hinta-alue
0,1554 € - 0,1259 €

Varastotasot
8156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.2 mm
  • Kannan läpimitta
    4.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.9 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    3.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10279014

Hinta-alue
0,7156 € - 0,7156 €

Varastotasot
45995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    30.5 mm
  • Kannan läpimitta
    19 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    25.4 mm
Painoniitti Nailon Musta

10021798

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2287 €

Varastotasot
3040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.7 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.4 mm
Painoniitti PP Kirkas

10395752

Hinta-alue
0,2792 € - 0,2792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    8.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164334

Hinta-alue
0,268 € - 0,2189 €

Varastotasot
1941 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    5.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.7 mm
Painoniitti Nailon Musta

10022689

Hinta-alue
0,2708 € - 0,2217 €

Varastotasot
50596 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    7.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164327

Hinta-alue
0,282 € - 0,2315 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    5.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.7 mm
Painoniitti Nailon Musta

10000724

Hinta-alue
0,2834 € - 0,2315 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    21.1 mm
  • Kannan läpimitta
    15.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164365

Hinta-alue
0,2638 € - 0,2147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.3 mm