Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Sarjanumero: SR2324
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän maksimihalkaisija | Väri | Materiaali | Kannan läpimitta | Paneelin enimmäispaksuus | Ankkurin pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1146 € - 0,1585 € | 46914 Varastossa |
0.228 in
5.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1355 € - 0,1754 € | 7448 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.709 in
18 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.906 in
23 mm
|
||
| 0,1838 € - 0,3367 € | 40007 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,3227 € | 28887 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.669 in
17 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,2427 € - 0,3943 € | 3066 Varastossa |
0.269 in
6.8 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.512 in
13 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1146 € - 0,1585 € | 181552 Varastossa |
0.228 in
5.8 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3564 € - 0,5795 € | 1222 Varastossa |
0.236 in
6 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,4911 € - 0,7718 € | 6700 Varastossa |
0.394 in
10 mm
|
Musta
|
Nailon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 0,1992 € - 0,3634 € | 167785 Varastossa |
0.130 in
3.3 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
||
| 0,181 € - 0,1908 € | 6525 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1182 € - 0,1313 € | 9808 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,1754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Nailon
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,3831 € - 0,3831 € | 6746 Varastossa |
0.307 in
7.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.890 in
22.6 mm
|
||
| 0,261 € - 0,2736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2273 € - 0,2399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1599 € - 0,1683 € | 335000 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,2946 € - 0,2946 € | 359 Varastossa |
0.315 in
8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||
| 0,2427 € - 0,2554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2273 € - 0,2399 € | 85977 Varastossa |
0.236 in
6 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1599 € - 0,1683 € | 4354 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa