Valikko Haku

Painoniitti PP Kirkas

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable join. Made from clear PP with good chemical and electrical resistance.
Essentra tuotenumero:

10395752

Valmistajan tuotenumero:

497396

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,2792 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

279,20 €

1000 x 0,2792 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 15 mm
Kannan läpimitta 16 mm
Kannan korkeus 2 mm
Paneelin vähimmäispaksuus 2.5 mm
Paneelin enimmäispaksuus 8.0 mm
Reiän minimihalkaisija 6.0 mm
Reiän maksimihalkaisija 6 mm
Väri Kirkas
Materiaali PP
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä