Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Sarjanumero: SR2324
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän maksimihalkaisija | Väri | Materiaali | Kannan läpimitta | Paneelin enimmäispaksuus | Ankkurin pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2217 € - 0,2708 € | 173 Varastossa |
0.25 in
6.35 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,2526 € - 0,3087 € | 131 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2287 € - 0,2806 € | 2898 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,2287 € - 0,2806 € | 35633 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,202 € - 0,2455 € | 81 Varastossa |
0.187 in
4.75 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,2273 € - 0,2399 € | 163988 Varastossa |
0.236 in
6 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,2343 € - 0,2469 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4953 € - 0,4953 € | 925 Varastossa |
0.394 in
10 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm
|
||
| 0,3241 € - 0,3241 € | 45795 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1655 € - 0,1754 € | 176196 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,1599 € - 0,1683 € | 4354 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,2946 € - 0,2946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||
| 0,2273 € - 0,2399 € | 15793 Varastossa |
0.236 in
6 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,2371 € | 99847 Varastossa |
0.250 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 0,2343 € - 0,2469 € | 111 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2329 € - 0,2455 € | 82331 Varastossa |
0.197 in
5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,3522 € - 0,3522 € | 16487 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Kirkas
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
1.381 in
35.1 mm
|
||
| 0,2554 € - 0,2694 € | 180349 Varastossa |
0.283 in
7.2 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 0,261 € - 0,2736 € | 2000 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.748 in
19 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21 mm
|
||
| 0,3522 € - 0,376 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.281 in
7.14 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa