Valikko Haku

Painoniitit - romix

Varastossa

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Sarjanumero: SR2324

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
306 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän maksimihalkaisija Väri Materiaali Kannan läpimitta Paneelin enimmäispaksuus Ankkurin pituus Osta
0,3486 € - 0,3883 € 2100 Varastossa
7.2 mm
Musta
Nailon
19 mm
14.0 mm
21.2 mm
0,2147 € - 0,2638 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Musta
Nailon
8 mm
4.3 mm
8.6 mm
0,2329 € - 0,2455 € 21900 Varastossa
5 mm
Väritön
Nailon
16 mm
6.0 mm
11 mm
0,2343 € - 0,2469 € 111 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Nailon
19.1 mm
7.3 mm
15.9 mm
0,2427 € - 0,2554 € 994 Varastossa
7 mm
Väritön
Nailon
30 mm
25.0 mm
34.8 mm
0,3522 € - 0,3522 € 16487 Varastossa
6.4 mm
Kirkas
PP
17.8 mm
28.8 mm
35.1 mm
0,1501 € - 0,1838 € 46285 Varastossa
5 mm
Musta
Nailon
12.9 mm
7.5 mm
14.7 mm
0,1448 € - 0,1788 € 1137 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Nailon
4.8 mm
1.9 mm
4.8 mm
0,2273 € - 0,2399 € 15793 Varastossa
6 mm
Väritön
Nailon
16 mm
8.0 mm
15 mm
0,3831 € - 0,3831 € 5746 Varastossa
7.8 mm
Musta
Nailon
15.9 mm
12.7 mm
22.6 mm
0,181 € - 0,1908 € 6525 Varastossa
4.8 mm
Musta
Nailon
9.5 mm
9.2 mm
12.7 mm
0,3452 € - 0,5599 € 3617 Varastossa
6 mm
Väritön
Nailon
12.7 mm
10.3 mm
15.9 mm
0,3564 € - 0,5795 € 1222 Varastossa
6 mm
Väritön
Nailon
17.8 mm
20.3 mm
26.9 mm
0,4673 € - 0,7606 € 13211 Varastossa
10 mm
Väritön
Nailon
25.4 mm
14.4 mm
20.8 mm
0,2778 € - 0,4504 € 341 Varastossa
5.5 mm
Musta
Nailon
16.5 mm
14.2 mm
19.7 mm
0,3676 € - 0,5978 € 13900 Varastossa
6 mm
Musta
Nailon
12.7 mm
10.3 mm
15.9 mm
0,3788 € - 0,6188 € Kysy toimitusaikaa täältä
6 mm
Musta
Nailon
17.8 mm
20.3 mm
26.9 mm
0,1838 € - 0,3367 € 31606 Varastossa
4.1 mm
Musta
Nailon
12 mm
10.0 mm
15 mm
0,1146 € - 0,1585 € 181552 Varastossa
5.8 mm
Väritön
Nailon
14.0 mm
11.0 mm
15.0 mm
0,2427 € - 0,3943 € 66 Varastossa
6.8 mm
Musta
Nailon
13 mm
9.0 mm
13.5 mm
  • / 16
Painoniitti Nailon Musta

10279007

Hinta-alue
0,3883 € - 0,3486 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    21.2 mm
  • Kannan läpimitta
    19 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    14.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164365

Hinta-alue
0,2638 € - 0,2147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.3 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10103609

Hinta-alue
0,2455 € - 0,2329 €

Varastotasot
21900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10103616

Hinta-alue
0,2469 € - 0,2343 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    7.3 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10103623

Hinta-alue
0,2554 € - 0,2427 €

Varastotasot
994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    34.8 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    25.0 mm
Painoniitti PP Kirkas

10278963

Hinta-alue
0,3522 € - 0,3522 €

Varastotasot
16487 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    35.1 mm
  • Kannan läpimitta
    17.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    10.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    28.8 mm
Painoniitti Nailon Musta

10000731

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1501 €

Varastotasot
46285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    7.5 mm
Kuusipuuniitti Nailon Väritön

10016596

Hinta-alue
0,1788 € - 0,1448 €

Varastotasot
1137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.9 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    3.2 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10266052

Hinta-alue
0,2399 € - 0,2273 €

Varastotasot
15793 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    8.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10102763

Hinta-alue
0,3831 € - 0,3831 €

Varastotasot
5746 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    22.6 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    12.7 mm
Painoniitti Nailon Musta

10102725

Hinta-alue
0,1908 € - 0,181 €

Varastotasot
6525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    9.2 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10218112

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3452 €

Varastotasot
3617 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.3 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10218150

Hinta-alue
0,5795 € - 0,3564 €

Varastotasot
1222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    26.9 mm
  • Kannan läpimitta
    17.8 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    20.3 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10218211

Hinta-alue
0,7606 € - 0,4673 €

Varastotasot
13211 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    20.8 mm
  • Kannan läpimitta
    25.4 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    14.4 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    10.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10218068

Hinta-alue
0,4504 € - 0,2778 €

Varastotasot
341 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19.7 mm
  • Kannan läpimitta
    16.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    14.2 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    5.5 mm
Painoniitti Nailon Musta

10218129

Hinta-alue
0,5978 € - 0,3676 €

Varastotasot
13900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.3 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10218167

Hinta-alue
0,6188 € - 0,3788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    26.9 mm
  • Kannan läpimitta
    17.8 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    20.3 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10091715

Hinta-alue
0,3367 € - 0,1838 €

Varastotasot
31606 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15 mm
  • Kannan läpimitta
    12 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.1 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10119358

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1146 €

Varastotasot
181552 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    11.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10091852

Hinta-alue
0,3943 € - 0,2427 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.5 mm
  • Kannan läpimitta
    13 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    9.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.8 mm