Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Sarjanumero: SR2324
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän maksimihalkaisija | Väri | Materiaali | Kannan läpimitta | Paneelin enimmäispaksuus | Ankkurin pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1171 € - 0,2147 € | 206400 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.236 in
6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7 mm
|
||
| 0,181 € - 0,3297 € | 23509 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.512 in
13 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20 mm
|
||
| 0,1355 € - 0,1754 € | 38644 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.709 in
18 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.906 in
23 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,3227 € | 10305 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.669 in
17 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,1201 € - 0,1669 € | 22069 Varastossa |
0.228 in
5.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| 0,1754 € - 0,3185 € | 809 Varastossa |
0.220 in
5.6 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.512 in
13 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,202 € - 0,369 € | 1568 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.669 in
17 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,1824 € - 0,3325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.205 in
5.2 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.472 in
12 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1225 € - 0,2245 € | 13918 Varastossa |
0.130 in
3.3 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,1824 € - 0,3325 € | 30599 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,2427 € - 0,3943 € | 8040 Varastossa |
0.283 in
7.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.551 in
14 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,2792 € | 6138 Varastossa |
0.130 in
3.3 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.236 in
6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,348 € | 4342 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.512 in
13 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.260 in
32 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,1088 € | 2000 Varastossa |
0.250 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,1366 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.187 in
4.7 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,0708 € - 0,0874 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.450 in
11.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0475 € - 0,0586 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | 6124 Varastossa |
0.260 in
6.6 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.609 in
15.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.388 in
9.9 mm
|
||
| 0,0449 € - 0,0555 € | 4 Varastossa |
0.192 in
4.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1225 € - 0,2245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.130 in
3.3 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.236 in
6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa