Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Sarjanumero: SR2324
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän maksimihalkaisija | Väri | Materiaali | Kannan läpimitta | Paneelin enimmäispaksuus | Ankkurin pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0633 € - 0,0781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 0,072 € - 0,0888 € | 17898 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
||
| 0,0797 € - 0,0984 € | 1000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
||
| 0,1254 € - 0,1548 € | 21995 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.632 in
41.5 mm
|
||
| 0,1117 € - 0,1379 € | 29438 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.787 in
20 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.515 in
13.1 mm
|
||
| 0,113 € - 0,1395 € | 1000 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.787 in
20 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.021 in
25.9 mm
|
||
| 0,0975 € - 0,1457 € | 4000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.755 in
19.2 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1537 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.380 in
35.1 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0639 € | 1000 Varastossa |
0.281 in
7.15 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.787 in
20 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.384 in
9.8 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.28 in
7.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.787 in
20 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 0,1176 € - 0,1452 € | 1500 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.787 in
20 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.401 in
35.6 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1318 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.410 in
10.4 mm
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 291077 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,0797 € - 0,0984 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,0874 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1587 € | 11000 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.787 in
20 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.901 in
48.3 mm
|
||
| 0,1146 € - 0,1415 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 0,1995 € - 0,2464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.416 in
36 mm
|
||
| 0,1154 € - 0,1425 € | 100 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 0,033 € - 0,0408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa