Valikko Haku

Paino- ja vetopuristin

Varastossa

Perustyypin manuaaliset paino- ja vetopuristimet pitävät materiaalin paikoillaan mäntämekanismilla, joka liikkuu suoraviivaisesti. Matalaprofiiliversiossa on sivu- tai päätykiinnike korkeusrajoitteisia käyttökohteita varten.

Sarjanumero: SR5448

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Lukitusmekanismi Asennustyyppi Maksimi pitovoima Männän liike Osta
21,2895 € - 23,658 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
Flanged
Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
Through Hole
26,3004 € - 29,2029 € 34 Varastossa
Ruostumaton teräs
Flanged
47,7952 € - 53,1074 € 3 Varastossa
Ruostumaton teräs
Flanged
53,3538 € - 59,282 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
Through Hole
12,6504 € - 14,0606 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
Flanged
28,8195 € - 32,0232 € 22 Varastossa
Ruostumaton teräs
Through Hole
55,6265 € - 61,8148 € 1 Varastossa
Ruostumaton teräs
Through Hole
19,894 € - 19,894 € 25 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
41,8799 € - 41,8799 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Locking
Flanged Base
43,6547 € - 43,6547 € 28 Varastossa
Teräs
Locking
Flanged Base
23,2824 € - 23,2824 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
38,2488 € - 38,2488 € 13 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
18,4905 € - 18,4905 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
40,1232 € - 40,1232 € 60 Varastossa
Teräs
Locking
Flanged Base
22,9275 € - 22,9275 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
77,222 € - 77,222 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Locking
Flanged Base
57,2283 € - 57,2283 € Kysy toimitusaikaa täältä
304 ruostumaton teräs
Non-Locking
Flanged Base
38,6019 € - 38,6019 € Kysy toimitusaikaa täältä
304 ruostumaton teräs
Non-Locking
Flanged Base
85,7881 € - 85,7881 € Kysy toimitusaikaa täältä
304 ruostumaton teräs
Locking
Flanged Base
  • / 3
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 300.0 lbf Laipallinen Teräs;PVC

10390146

Hinta-alue
23,658 € - 21,2895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    139.8 mm
  • Pitovoima
    1334.5 N
  • Asennustyyppi
    Flanged
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 200.0 lbf Läpivientireikä

10390344


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    229.0 mm
  • Pitovoima
    889.6 N
  • Asennustyyppi
    Through Hole
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 99.0 lbf Laipallinen

10390337

Hinta-alue
29,2029 € - 26,3004 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    67.6 mm
  • Pitovoima
    440.4 N
  • Asennustyyppi
    Flanged
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 700.0 lbf Laipallinen Teräs;PVC

10390160

Hinta-alue
53,1074 € - 47,7952 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    153.0 mm
  • Pitovoima
    3113.8 N
  • Asennustyyppi
    Flanged
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 300.0 lbf Läpivientireikä

10390351

Hinta-alue
59,282 € - 53,3538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    1334.5 N
  • Asennustyyppi
    Through Hole
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan liike
    185
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 99.0 lbf Laipallinen

10390122

Hinta-alue
14,0606 € - 12,6504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    68.0 mm
  • Pitovoima
    440.4 N
  • Asennustyyppi
    Flanged
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 200.0 lbf Läpivientireikä

10390139

Hinta-alue
32,0232 € - 28,8195 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    63.8 mm
  • Pitovoima
    889.6 N
  • Asennustyyppi
    Through Hole
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 700.0 lbf Läpivientireikä

10390177

Hinta-alue
61,8148 € - 55,6265 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    167.5 mm
  • Pitovoima
    3113.8 N
  • Asennustyyppi
    Through Hole
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Teräs

10349847

Hinta-alue
19,894 € - 19,894 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Pitovoima
    150.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Teräs

10349960

Hinta-alue
41,8799 € - 41,8799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    121.0 mm
  • Pitovoima
    300.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Teräs

10349977

Hinta-alue
43,6547 € - 43,6547 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    153.0 mm
  • Pitovoima
    600.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Teräs

10349823

Hinta-alue
23,2824 € - 23,2824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    122.0 mm
  • Pitovoima
    300.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Teräs

10349830

Hinta-alue
38,2488 € - 38,2488 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    153.0 mm
  • Pitovoima
    400.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 39.0 mm 1.00 kN Teräs

10349908

Hinta-alue
18,4905 € - 18,4905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    85.0 mm
  • Pitovoima
    100.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Teräs

10350010

Hinta-alue
40,1232 € - 40,1232 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    168.5 mm
  • Pitovoima
    900.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 54.0 mm 4.90 kN Teräs

10349915

Hinta-alue
22,9275 € - 22,9275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Pitovoima
    500.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Teräs

10350027

Hinta-alue
77,222 € - 77,222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    212.0 mm
  • Pitovoima
    1800.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 70.0 mm 8.80 kN 304 ruostumaton teräs

10350065

Hinta-alue
57,2283 € - 57,2283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    168.5 mm
  • Pitovoima
    900.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN 304 ruostumaton teräs

10350058

Hinta-alue
38,6019 € - 38,6019 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Pitovoima
    350.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN 304 ruostumaton teräs

10350096

Hinta-alue
85,7881 € - 85,7881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    168.5 mm
  • Pitovoima
    900.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Locking