Valikko Haku

Toggle Clamp U-Bar 54.0 mm 4.90 kN Teräs

Essentra tuotenumero:

10349915

Valmistajan tuotenumero:

1472815

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 22,9275 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

22,93 €

1 x 22,9275 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 112.0 mm
Pitovoima 500.0 kg
Asennustyyppi Flanged Base
Kahvan liikkeen toiminto Push Pull
Lukitusmekanismi Non-Locking
Jalustan materiaali Teräs
Kahvan väri Punainen
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä