Valikko Haku

Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Teräs

Essentra tuotenumero:

10349977

Valmistajan tuotenumero:

10349977

28 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 43,6547 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

43,65 €

1 x 43,6547 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 153.0 mm
Pitovoima 600.0 kg
Asennustyyppi Flanged Base
Kahvan liikkeen toiminto Push Pull
Lukitusmekanismi Locking
Jalustan materiaali Teräs
Kahvan liike 180
Kahvatyyppi Suora kahva
Kahvan väri Punainen
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä