Valikko Haku

Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Teräs

Essentra tuotenumero:

10350027

Valmistajan tuotenumero:

1472826

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 77,222 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

77,22 €

1 x 77,222 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 212.0 mm
Pitovoima 1800.0 kg
Asennustyyppi Flanged Base
Kahvan liikkeen toiminto Push Pull
Lukitusmekanismi Locking
Jalustan materiaali Teräs
Kahvan väri Punainen
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä