Pääteholkkeja on saatavana eristettyinä tai eristämättöminä. Ne ovat ihanteellisia pikakiinnitykseen. Ne suojaavat esillä olevia johtoja vaurioilta päätellen kaapelin päät ennen kiinnittämistä. Ne parantavat lisäksi sähkökytkentää estäen hävikin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Tyyppi | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0457 € - 0,0585 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.327 in
8.3 mm
|
0.433 in
11 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,0089 € - 0,0114 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.055 in
1.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Eristetty
|
|||||||
0,0071 € - 0,0091 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.055 in
1.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Eristetty
|
|||||||
0,0133 € - 0,017 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Eristetty
|
|||||||
0,0314 € - 0,0402 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.228 in
5.8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,136 € - 0,1741 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.327 in
8.3 mm
|
0.433 in
11 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,0116 € - 0,0148 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.067 in
1.7 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,0121 € - 0,0155 € | 869 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,0866 € - 0,1108 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.287 in
7.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,0061 € - 0,0078 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,0153 € - 0,0197 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,1061 € - 0,1359 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.327 in
8.3 mm
|
0.433 in
11 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,0058 € - 0,0075 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,0284 € - 0,0363 € | 925 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,0152 € - 0,0195 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Eristetty
|
|||||||
0,0146 € - 0,0187 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.067 in
1.7 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,0093 € - 0,0118 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.11 in
2.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,0088 € - 0,0113 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.055 in
1.4 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,007 € - 0,009 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.03 in
0.75 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,0081 € - 0,0103 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa