Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | Avaintyyppi | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,9343 € - 21,3303 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
60.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 17,8145 € - 25,4508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
90.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 9,02 € - 12,8843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
90.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 3,034 € - 4,3358 € | 250 Varastossa |
M4
|
5.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 3,8233 € - 5,4633 € | 59 Varastossa |
M5
|
6.0
|
14.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 4,264 € - 6,0885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 3,8233 € - 5,4633 € | 100 Varastossa |
M5
|
6.0
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 2,501 € - 3,5773 € | 346 Varastossa |
M4
|
5.0
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 5,3198 € - 7,5953 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 9,635 € - 13,7555 € | 100 Varastossa |
M10
|
12.0
|
100.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 8,1385 € - 11,6338 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
70.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 5,986 € - 8,5485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
60.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 2,501 € - 3,5773 € | 199 Varastossa |
M4
|
5.0
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 2,501 € - 3,5773 € | 146 Varastossa |
M4
|
5.0
|
14.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 1,927 € - 3,2083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
5.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 2,0193 € - 3,362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
16.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 6,683 € - 11,1315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
70.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
Torx-kanta
|
20.0
|
||
| 1,64 € - 2,7265 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Torx-kanta
|
6.0
|
||
| 3,9155 € - 6,519 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
50.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 15,4365 € - 25,7275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
90.0
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0