Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
12,01 € - 20,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
45.0
316 ruostumaton teräs
18.0
Torx-kanta
24.0
20,29 € - 33,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
50.0
316 ruostumaton teräs
22.0
Torx-kanta
30.0
7,33 € - 12,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
90.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
24,17 € - 40,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
75.0
316 ruostumaton teräs
22.0
Torx-kanta
30.0
13,10 € - 21,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
35.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Torx-kanta
30.0
7,36 € - 12,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
25.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Torx-kanta
24.0
3,43 € - 5,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
18.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
5,68 € - 9,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
65.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
15,06 € - 25,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
100.0
316 ruostumaton teräs
18.0
Torx-kanta
24.0
5,64 € - 9,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
65.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
20.0
9,13 € - 15,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
100.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
4,99 € - 8,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
8.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
20.0
5,40 € - 9,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
55.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
14.0
4,79 € - 7,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
60.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
5,12 € - 8,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
14.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
20.0
12,64 € - 21,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
70.0
316 ruostumaton teräs
18.0
Torx-kanta
24.0
22,84 € - 38,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
80.0
316 ruostumaton teräs
22.0
Torx-kanta
30.0
7,70 € - 12,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
100.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
20.0
2,20 € - 3,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
18.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
4,37 € - 7,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
20.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 45.0 316 ruostumaton teräs

20249502

Hinta-alue
20,01 € - 12,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 50.0 316 ruostumaton teräs

20249649

Hinta-alue
33,82 € - 20,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 90.0 303 Ruostumaton teräs

20248222

Hinta-alue
12,21 € - 7,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 75.0 316 ruostumaton teräs

20249694

Hinta-alue
40,28 € - 24,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

20248598

Hinta-alue
21,83 € - 13,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20248444

Hinta-alue
12,26 € - 7,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 18.0 316 ruostumaton teräs

20249151

Hinta-alue
5,72 € - 3,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 65.0 316 ruostumaton teräs

20249205

Hinta-alue
9,47 € - 5,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 100.0 316 ruostumaton teräs

20249595

Hinta-alue
25,10 € - 15,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 65.0 303 Ruostumaton teräs

20248390

Hinta-alue
9,40 € - 5,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 100.0 316 ruostumaton teräs

20249250

Hinta-alue
15,21 € - 9,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 8.0 316 ruostumaton teräs

20249359

Hinta-alue
8,32 € - 4,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 55.0 316 ruostumaton teräs

20249304

Hinta-alue
9,00 € - 5,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 60.0 316 ruostumaton teräs

20247157

Hinta-alue
7,98 € - 4,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 14.0 316 ruostumaton teräs

20247324

Hinta-alue
8,53 € - 5,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 70.0 316 ruostumaton teräs

20247515

Hinta-alue
21,07 € - 12,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 80.0 316 ruostumaton teräs

20247669

Hinta-alue
38,07 € - 22,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 100.0 316 ruostumaton teräs

20247416

Hinta-alue
12,84 € - 7,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 18.0 316 ruostumaton teräs

20245351

Hinta-alue
3,67 € - 2,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20248352

Hinta-alue
7,29 € - 4,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0