Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20234256
20234256
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 99 | 2,7265 € |
| 100 - 199 | 2,4498 € |
| 200 - 499 | 2,1833 € |
| 500 - 999 | 1,9065 € |
| 1000 + | 1,64 € |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 10.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 3.0 |
| TX Size | TX-10 |
| Avaintyyppi | Torx-kanta |
| Materiaali | 303 Ruostumaton teräs |
| Tullinimike | 7318156290 |
| Valmis | Mustutettu |