Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | Avaintyyppi | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,84 € - 4,73 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
18.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Torx-kanta
|
12.0
|
||
| 4,08 € - 6,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Torx-kanta
|
20.0
|
||
| 6,07 € - 10,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
70.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Torx-kanta
|
10.0
|
||
| 3,62 € - 6,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
18.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Torx-kanta
|
14.0
|
||
| 5,32 € - 8,87 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
55.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Torx-kanta
|
20.0
|
||
| 6,88 € - 11,47 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
75.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
Torx-kanta
|
20.0
|
||
| 2,22 € - 3,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
18.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Torx-kanta
|
8.0
|
||
| 2,42 € - 4,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
7.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Torx-kanta
|
10.0
|
||
| 13,38 € - 22,30 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
65.0
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
Torx-kanta
|
24.0
|
||
| 7,76 € - 12,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
20.0
|
Titaani G2
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 16,81 € - 28,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
50.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
Torx-kanta
|
30.0
|
||
| 4,37 € - 7,29 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Torx-kanta
|
14.0
|
||
| 20,29 € - 33,82 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
55.0
|
316 ruostumaton teräs
|
22.0
|
Torx-kanta
|
30.0
|
||
| 13,38 € - 22,30 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
70.0
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
Torx-kanta
|
24.0
|
||
| 16,02 € - 26,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
30.0
|
316 ruostumaton teräs
|
22.0
|
Torx-kanta
|
30.0
|
||
| 12,01 € - 20,01 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
45.0
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
Torx-kanta
|
24.0
|
||
| 11,90 € - 19,83 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
75.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
18.0
|
Torx-kanta
|
24.0
|
||
| 10,95 € - 18,25 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
65.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
18.0
|
Torx-kanta
|
24.0
|
||
| 12,32 € - 20,53 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
100.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
18.0
|
Torx-kanta
|
24.0
|
||
| 9,70 € - 16,17 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
40.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
18.0
|
Torx-kanta
|
24.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa