Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | Avaintyyppi | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,22 € - 3,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
16.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Torx-kanta
|
8.0
|
||
| 2,96 € - 4,93 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
8.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Torx-kanta
|
10.0
|
||
| 1,80 € - 3,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
8.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 2,97 € - 4,95 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 2,96 € - 4,93 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Torx-kanta
|
14.0
|
||
| 3,59 € - 5,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Torx-kanta
|
14.0
|
||
| 5,34 € - 8,90 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
65.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 11,96 € - 19,93 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
75.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 6,88 € - 11,47 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
70.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
Torx-kanta
|
20.0
|
||
| 1,96 € - 3,27 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
4.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 2,33 € - 3,88 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
6.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Torx-kanta
|
12.0
|
||
| 5,66 € - 9,44 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
70.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 2,67 € - 4,45 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 5,32 € - 8,87 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Torx-kanta
|
20.0
|
||
| 3,21 € - 5,35 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Torx-kanta
|
12.0
|
||
| 1,72 € - 2,86 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Torx-kanta
|
8.0
|
||
| 20,81 € - 34,69 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
90.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 4,49 € - 7,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 2,10 € - 3,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Urallinen kanta
|
8.0
|
||
| 3,02 € - 5,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Urallinen kanta
|
14.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa