Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
1,53 € - 2,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
8.0
416 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
2,96 € - 4,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
40.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
4,32 € - 7,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
20.0
416 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
2,01 € - 3,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
12.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
6,07 € - 10,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
30.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
2,09 € - 3,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
16.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
1,80 € - 3,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
6.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
6,07 € - 10,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
25.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
5,93 € - 9,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
50.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
6,11 € - 10,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
60.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
3,68 € - 6,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
20.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
2,63 € - 4,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
10.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
2,53 € - 4,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
3,52 € - 5,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
14.0
1,53 € - 2,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
12.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
3,52 € - 5,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
40.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
14.0
1,39 € - 2,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
4.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Torx-kanta
6.0
5,12 € - 8,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
60.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
14.0
2,38 € - 3,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
3,93 € - 6,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
20.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 8.0 416 ruostumaton teräs

20222338

Hinta-alue
2,55 € - 1,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 40.0 316 ruostumaton teräs

20222789

Hinta-alue
4,94 € - 2,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 20.0 416 ruostumaton teräs

20222383

Hinta-alue
7,20 € - 4,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 12.0 316 ruostumaton teräs

20222673

Hinta-alue
3,35 € - 2,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 30.0 316 ruostumaton teräs

20222987

Hinta-alue
10,12 € - 6,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 16.0 316 ruostumaton teräs

20222680

Hinta-alue
3,48 € - 2,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 6.0 316 ruostumaton teräs

20222635

Hinta-alue
3,00 € - 1,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 25.0 316 ruostumaton teräs

20222970

Hinta-alue
10,12 € - 6,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 50.0 316 ruostumaton teräs

20222925

Hinta-alue
9,88 € - 5,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 60.0 316 ruostumaton teräs

20222932

Hinta-alue
10,18 € - 6,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 20.0 316 ruostumaton teräs

20222826

Hinta-alue
6,13 € - 3,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 10.0 316 ruostumaton teräs

20222727

Hinta-alue
4,38 € - 2,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225230

Hinta-alue
4,21 € - 2,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 30.0 303 Ruostumaton teräs

20225322

Hinta-alue
5,87 € - 3,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20225094

Hinta-alue
2,55 € - 1,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20225339

Hinta-alue
5,87 € - 3,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20225032

Hinta-alue
2,32 € - 1,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 60.0 316 ruostumaton teräs

20227630

Hinta-alue
8,53 € - 5,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20225148

Hinta-alue
3,97 € - 2,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225377

Hinta-alue
6,55 € - 3,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0