Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | Avaintyyppi | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,65 € - 4,41 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
40.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Torx-kanta
|
10.0
|
||
| 3,23 € - 5,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Torx-kanta
|
12.0
|
||
| 6,37 € - 10,62 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
70.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 2,38 € - 3,97 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Torx-kanta
|
10.0
|
||
| 1,61 € - 2,69 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Torx-kanta
|
8.0
|
||
| 1,43 € - 2,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Torx-kanta
|
6.0
|
||
| 3,23 € - 5,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Torx-kanta
|
14.0
|
||
| 4,97 € - 8,29 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
70.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Torx-kanta
|
14.0
|
||
| 1,55 € - 2,59 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
2.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 1,39 € - 2,32 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Torx-kanta
|
6.0
|
||
| 2,38 € - 3,97 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Torx-kanta
|
10.0
|
||
| 2,14 € - 3,57 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Torx-kanta
|
10.0
|
||
| 1,55 € - 2,59 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
5.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 1,61 € - 2,68 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 2,82 € - 4,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
10.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 3,31 € - 5,52 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Torx-kanta
|
12.0
|
||
| 3,22 € - 5,36 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
50.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Torx-kanta
|
10.0
|
||
| 3,23 € - 5,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Torx-kanta
|
14.0
|
||
| 1,61 € - 2,68 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 4,06 € - 6,76 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Urallinen kanta
|
20.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa