Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
7,05 € - 11,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
18.0
Titaani G5
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
12,52 € - 20,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
70.0
Titaani G2
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
7,48 € - 12,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
12.0
Titaani G5
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
11,03 € - 18,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
50.0
Titaani G5
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
10,73 € - 17,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
10.0
Titaani G5
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
28,76 € - 47,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
40.0
Titaani G2
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
31,69 € - 52,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
75.0
Titaani G5
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
9,70 € - 16,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
16.0
Titaani G2
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
13,24 € - 22,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
70.0
Titaani G5
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
3,68 € - 6,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
18.0
Titaani G5
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
34,51 € - 57,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
30.0
Titaani G5
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
5,89 € - 9,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
16.0
Titaani G2
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
26,42 € - 44,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
80.0
Titaani G2
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
4,29 € - 7,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
18.0
Titaani G5
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
4,54 € - 7,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
14.0
Titaani G5
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
16,34 € - 27,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
25.0
Titaani G2
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
21,55 € - 35,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
50.0
Titaani G2
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
26,42 € - 44,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
75.0
Titaani G2
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
5,52 € - 9,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
30.0
Titaani G5
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
28,76 € - 47,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
35.0
Titaani G2
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 18.0 Titaani G5

20243500

Hinta-alue
11,75 € - 7,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 70.0 Titaani G2

20242558

Hinta-alue
20,87 € - 12,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 12.0 Titaani G5

20243708

Hinta-alue
12,47 € - 7,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 50.0 Titaani G5

20243807

Hinta-alue
18,39 € - 11,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 10.0 Titaani G5

20243906

Hinta-alue
17,88 € - 10,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 40.0 Titaani G2

20242763

Hinta-alue
47,94 € - 28,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 75.0 Titaani G5

20244200

Hinta-alue
52,81 € - 31,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 16.0 Titaani G2

20242435

Hinta-alue
16,17 € - 9,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 70.0 Titaani G5

20243609

Hinta-alue
22,07 € - 13,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 18.0 Titaani G5

20242985

Hinta-alue
6,13 € - 3,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 30.0 Titaani G5

20244248

Hinta-alue
57,51 € - 34,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 16.0 Titaani G2

20241995

Hinta-alue
9,81 € - 5,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 80.0 Titaani G2

20242718

Hinta-alue
44,03 € - 26,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 18.0 Titaani G5

20243128

Hinta-alue
7,15 € - 4,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 14.0 Titaani G5

20243296

Hinta-alue
7,57 € - 4,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 25.0 Titaani G2

20242602

Hinta-alue
27,24 € - 16,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 50.0 Titaani G2

20242657

Hinta-alue
35,92 € - 21,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 75.0 Titaani G2

20242701

Hinta-alue
44,03 € - 26,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 30.0 Titaani G5

20243340

Hinta-alue
9,20 € - 5,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 35.0 Titaani G2

20242756

Hinta-alue
47,94 € - 28,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0