O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiaali: FPM 75, NBR Väri: Musta Sarjanumero: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | W | ID | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163,7684 € - 172,3848 € | 2 Varastossa |
|
|
FPM
|
Metric O-Ring Kit
|
||
| 700 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,0597 € - 0,0663 € | 155 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 100 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 100 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,1431 € - 0,1585 € | 90 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,1908 € - 0,2133 € | 943 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 233 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,7044 € - 0,783 € | 98 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 100 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 100 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,1431 € - 0,1585 € | 17603 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa