Valikko Haku

O-rengas 7.6 mm 2.4 mm FPM Musta

Tämä o-rengas on valmistettu FPM 75:stä, ja se sopii metrimittajärjestelmän standardeihin. Tämän tiivisteen sisäinen halkaisija on 39,5 mm. Tämä o-rengas muodostaa tiukan tiivisteen nest- ja kaasuvuotojen ehkäisemiseksi. Materiaalilla on erinomainen öljyn, polttoaineen ja hiilivedyn kestävyys.
Essentra tuotenumero:

10406021

Valmistajan tuotenumero:

600721

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 2.4 mm
ID 7.6 mm
Osien lukumäärä 10
Tyyppi Individual Part
Väri Musta
Koko materiaali Fluoro-elastomeeri 75
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä