Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiaali: FPM 75, NBR 70 Väri: Musta Sarjanumero: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | ID | YxY | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0394 € - 0,0439 € | 56 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0667 € - 0,0742 € | 20 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0739 € - 0,0821 € | 6903 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0465 € - 0,0517 € | 6511 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0943 € - 0,1046 € | 36 Varastossa |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,123 € - 0,1365 € | 291 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0321 € - 0,0357 € | 21900 Varastossa |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1086 € - 0,1206 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0597 € - 0,0663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0812 € - 0,09 € | 1908 Varastossa |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1501 € - 0,1669 € | 478 Varastossa |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1361 € - 0,1515 € | 703 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,1288 € - 0,1431 € | 29 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1014 € - 0,1126 € | 96 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,3213 € - 0,3578 € | 205 Varastossa |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 0,1431 € - 0,1585 € | 161 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 1700 Varastossa |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,1431 € - 0,1585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa