Valikko Haku

Kiinnitysvipu Uroskierre M12 Musta

Essentra tuotenumero:

10380543

Valmistajan tuotenumero:

1503877

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 30,5267 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

30,53 €

1 x 30,5267 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Asennusmateriaali Ruostumaton teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Rungon halkaisija 23.0 mm
Kokonaiskorkeus 56.0 mm
Kierteen pituus 63.0 mm
Kierrekoko M12
Tullinimike 8487909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä