Valikko Haku

Nostovivut - kierretappi

Varastossa

Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
209 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Rungon halkaisija Asennustyyppi Kokonaiskorkeus Osta
8,4683 € - 8,4683 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.0 mm
Threaded Stud
43.0 mm
4,1256 € - 4,1256 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
19.0 mm
Stud
43.0 mm
4,777 € - 4,777 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
16.0 mm
Threaded Stud
32.5 mm
61,6111 € - 61,6111 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Threaded Stud
56.0 mm
29,1262 € - 29,1262 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Stud
56.0 mm
30,2933 € - 30,2933 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0 mm
Sisäkierre
41.5 mm
3,5672 € - 3,5672 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Threaded Stud
30.0 mm
5,9557 € - 5,9557 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Threaded Stud
54.0 mm
54,5435 € - 54,5435 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Threaded Stud
56.0 mm
  • / 11
Kiinnitysvipu 72.5 mm Kierreruuvi M8 50.0 mm GF PA Musta

10519684

Hinta-alue
8,4683 € - 8,4683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Threaded Stud
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 72.5 mm Kierreruuvi M6 40.0 mm GF PA Musta

10519134

Hinta-alue
4,1256 € - 4,1256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 52.0 mm Kierreruuvi M6 16.0 mm GF PA Musta

10519554

Hinta-alue
4,777 € - 4,777 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Threaded Stud
  • Rungon halkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    32.5 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M12 Musta

10343005

Hinta-alue
61,6111 € - 61,6111 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Stud
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
Kiinnitysvipu 145.0 mm Uroskierre M12 Musta

10368206

Hinta-alue
29,1262 € - 29,1262 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
Kiinnitysvipu 120.0 mm Naaraskierre M12 Musta

10342954

Hinta-alue
30,2933 € - 30,2933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    16.0 mm
Kiinnitysvipu Kierreruuvi M6 16.0 mm GF PA Musta

10518991

Hinta-alue
3,5672 € - 3,5672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Threaded Stud
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Kiinnitysvipu 89.5 mm Kierreruuvi M12 80.0 mm GF PA Musta

10519387

Hinta-alue
5,9557 € - 5,9557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Threaded Stud
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M12 Musta

10342978

Hinta-alue
54,5435 € - 54,5435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Stud
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm