Valikko Haku

Nivelvarsi- naaraskierre, polymeeri

Kysy toimitusaikaa

Nivelvarret sopivat vaativiin kosteisiin ympäristöihin niiden happojen ja korroosion keston ansiosta. Niillä on hyvä lian- ja pölynkesto niiden kuivakäyttö- ja itsevoiteluominaisuuksien ansiosta. Ne sopivat erinomaisesti pyörivään, heiluvaan ja lineaariseen liikkeeseen ja kompensoivat suuntausvirheet ja sivukuormat. Lisäksi ne vaimentavat tärinää tehokkaasti, ja niissä on hyvä sähköeristys.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kotelon halkaisija Pituus tangon päästä kuulan keskiöön Vetokuulan kierrepituus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.1 mm
9.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
49.0 mm
46.1 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
31.0 mm
29.7 mm
9.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
23.0 mm
21.7 mm
7.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
31.0 mm
29.6 mm
9.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
49.0 mm
46.2 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.1 mm
7.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
31.0 mm
29.7 mm
8.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.2 mm
7.5 mm
  • / 2
Kuulanivel 28.0 mm (DIA) M8 Alumiini

10508091


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    49.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    46.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 28.0 mm (DIA) M8 Alumiini

10508183


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    49.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    46.1 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

10508015


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.1 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    9.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 28.0 mm (DIA) M8 Alumiini

10508145


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    49.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    46.1 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    15.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 18.0 mm (DIA) M6 Alumiini

10507896


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    31.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    29.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Vetokuulan kierrepituus
    9.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

10508053


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.1 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 14.0 mm (DIA) M5 Alumiini

10507827


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    23.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    21.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Vetokuulan kierrepituus
    7.5 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 18.0 mm (DIA) M6 Alumiini

10507902


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    31.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    29.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Vetokuulan kierrepituus
    9.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 28.0 mm (DIA) M8 Alumiini

10508107


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    49.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    46.1 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 28.0 mm (DIA) M8 Alumiini

10508138


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    49.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    46.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    15.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel M8 19.0 mm (DIA) Teräs

10507742


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    29.5 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    10.0 mm
  • Tyyppi
    Ball Joint
Pallonivel M12

10507650


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    28.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    44.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Vetokuulan kierrepituus
    15.0 mm
  • Tyyppi
    Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

10508060


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel M12 28.0 mm (DIA) Teräs

10507667


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    28.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    44.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Vetokuulan kierrepituus
    15.0 mm
  • Tyyppi
    Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

10507995


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.1 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    7.5 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

10507957


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.1 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 18.0 mm (DIA) M6 Alumiini

10507858


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    31.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    29.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Vetokuulan kierrepituus
    8.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

10507964


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel M10 21.0 mm (DIA) Teräs

10507629


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    21.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    33.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

10508008


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    7.5 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint