Valikko Haku

Kuulanivel M10 21.0 mm (DIA) Teräs

Tämä pallomainen varrenpääty - naaraskierre on valmistettu päällystetystä sinisestä passivoidusta teräksestä, jonka jarrukappale on valmistettu teknopolymeeripolyamidista (PA). Akseliaalisen kuulanivelen lukitusmutteri voidaan asettaa tarjoamaan tarvittavan iskun Belleville-jousialuslevylle, jotta voidaan lisätä kuulan liikkeen vastusta. Belleville-jousialuslevy toimii samalla ruuvin turva-aluslevynä. Kun Belleville-jousialuslevyn suurin isku saavutetaan, kuulavarsi pysäytetään tiukasti paikoilleen puristusmutterilla ja -ruuvilla.
Essentra tuotenumero:

10507629

Valmistajan tuotenumero:

1505315

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon halkaisija 21.0 mm
Pituus tangon päästä kuulan keskiöön 33.5 mm
Kierrekoko M10
Vetokuulan kierrepituus 12.0 mm
Tyyppi Ball Joint
Tullinimike 8483105090
Pallotapin kierrekoko M10

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä