Valikko Haku

Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

This Spherical Rod Ends - Female Thread is designed with a female ball thread and clamping set with screw in stainless steel AISI 304. The Housing is made of Aluminium anodized in black, and the base plate and ball of Aluminium. This Swivel Ball Joint allows precise and variable adjustment to the ball pivot within the rotation range. This is a particular advantage when adjusting scanners, cameras, lighting, monitors.
Essentra tuotenumero:

10507964

Valmistajan tuotenumero:

1505349

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon halkaisija 39.0 mm
Pituus tangon päästä kuulan keskiöön 37.2 mm
Kierrekoko M8
Vetokuulan kierrepituus 12.0 mm
Tyyppi Swivel Ball Joint
Tullinimike 8483105090
Pallotapin kierrekoko 3/8

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä