Valikko Haku

Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

Nämä naaraskierteiset pallomaiset varrenpäädyt on suunniteltu naaraspuolisella pallokierteellä ja ruuvilla varustetulla kiinnikkeellä ja valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 304. Kotelo on valmistettu mustaksi elaksoidusta alumiinista, ja pohjalevy ja pallo ovat alumiinia. Tämä kääntyvä pallonivel mahdollistaa pallonivelen täsmällisen ja vaihtelevan säädön kääntymäalueella. Tästä on erityisesti hyötyä säädettäessä skannereita, kameroita, valoja ja näyttöjä.
Essentra tuotenumero:

10508008

Valmistajan tuotenumero:

1505353

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon halkaisija 39.0 mm
Pituus tangon päästä kuulan keskiöön 37.2 mm
Kierrekoko M8
Vetokuulan kierrepituus 7.5 mm
Tyyppi Swivel Ball Joint
Tullinimike 8483105090
Pallotapin kierrekoko M5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä