Elintarvike- ja lääketeollisuuteen - rakenteessa on metallia koko nippusiteen pituudella. Röntgenissä näkyvä. Sininen väri helpottaa paikannusta. Voidaan käyttää HACCP-prosessissa. Halogeeniton. Syttyvyysluokka UL94 HB. Käyttölämpötila: -40 - +85 C (jatkuva). Paikannettavissa metallinilmaisimella jotka huomaavat vähintään 1.5 mm:n rautapitoiset kuulat.
Sarjanumero: SR1747
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3056 € - 0,3396 € | 2289 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,0109 € - 1,1233 € | 100 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 0,2979 € - 0,331 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 0,6476 € - 0,7195 € | 300 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,256 € | 200 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,2349 € - 0,261 € | 445 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,6167 € - 0,6852 € | 3296 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 1,275 € - 1,4167 € | 100 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,256 € | 600 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,5718 € - 0,6354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1,0615 € - 1,1794 € | 2193 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,0615 € - 1,1794 € | 400 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,4585 € - 0,5095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 0,4585 € - 0,5095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 0,4255 € - 0,4728 € | 698 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,6549 € - 0,7277 € | 188 Varastossa |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| 0,8887 € - 0,9875 € | 100 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 0,2827 € - 0,5692 € | 2700 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 0,555 € - 1,1204 € | 4800 Varastossa |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,7884 € - 1,5172 € | 6500 Varastossa |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa