Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..
Sarjanumero: SR2332, SR2335
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Vetovoima | Muoto | Napaisuus | Kokonaismitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3154 € - 2,3154 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 3,8872 € - 4,376 € | 136 Varastossa |
1.5 kg
1.5 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 0,9809 € - 1,0889 € | 223 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 3,2557 € - 3,4252 € | 515 Varastossa |
1.5 kg
1.5 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 1,0581 € - 3,5069 € | 880 Varastossa |
0.3 kg
0.3 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 5,3575 € - 5,3575 € | 100 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 6,8903 € - 13,3793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 kg
2.5 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 9,276 € - 11,6055 € | 268 Varastossa |
9.4 kg
9.4 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 5,2484 € - 6,5535 € | 124 Varastossa |
4.7 kg
4.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 10,2443 € - 12,8264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0 kg
13.0 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 16,461 € - 20,5868 € | 1 Varastossa |
12.9 kg
12.9 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 15,3384 € - 19,1694 € | 34 Varastossa |
23.2 kg
23.2 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| 1,5156 € - 1,8945 € | 328 Varastossa |
3.6 kg
3.6 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,3073 € - 0,3831 € | 61 Varastossa |
0.7 kg
0.7 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 0,6132 € - 0,7662 € | 281 Varastossa |
0.6 kg
0.6 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 6,8623 € - 8,5884 € | 27 Varastossa |
6.0 kg
6.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 1,9225 € - 2,3997 € | 293 Varastossa |
4.1 kg
4.1 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 4,4485 € - 5,5431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.7 kg
2.7 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 0,4518 € - 0,5641 € | 8 Varastossa |
0.4 kg
0.4 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 0,8714 € - 1,0889 € | 12 Varastossa |
0.8 kg
0.8 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa