Valikko Haku

Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 15.0 mm 1.5 kg

This neodymium disc-shaped magnet can be inserted into pre-drilled holes or glued in application. Ideal for attaching items to ceiling rails, or for use in enclosures or Point of Sale displays.
Essentra tuotenumero:

10393987

Valmistajan tuotenumero:

496737

136 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 4,376 €
100 + 3,8872 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

43,76 €

10 x 4,376 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaismitta 15.0 mm
Muoto Lieriömäinen
Vetovoima 1.5 kg
Magneetin materiaali Neodyymi
Napaisuus Pohjoinen ja etelä
Tullinimike 3919108025

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä