Valikko Haku

Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 25.0 mm 1.5 kg

Neo-Disc-levyjä voidaan käyttää korkealaatuisten suljinten ja modulaaristen myyntipistenäyttöjen luomiseen. Liitetään ennalta porattuihin reikiin tai liimataan kohteeseen. Sopii tuotteiden kiinnittämiseen kattokiskoihin.
Essentra tuotenumero:

10389669

Valmistajan tuotenumero:

493196

280 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 3,4252 €
100 + 3,2557 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

34,25 €

10 x 3,4252 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaismitta 25.0 mm
Muoto Tanko
Vetovoima 1.5 kg
Magneetin materiaali Neodyymi
Napaisuus Pohjoinen ja etelä
Tullinimike 8505111065

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä