Valikko Haku

Neliömäiset suojatulpat - monikäyttöiset PCR

Varastossa

Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILQPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h AxA h1 Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
0,1972 € - 0,2192 € 4750 Varastossa
5.0 mm
0,3101 € - 0,3446 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,785 € - 0,8723 € 1500 Varastossa
6.0 mm
0,144 € - 0,16 € 4500 Varastossa
5.0 mm
0,0465 € - 0,0723 € 6200 Varastossa
5.0 mm
0,2609 € - 0,2899 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0346 € - 0,0539 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0702 € - 0,1093 € 14650 Varastossa
5.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
0,0973 € - 0,1082 € 1500 Varastossa
5.0 mm
1,1712 € - 1,3014 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,1178 € - 0,1309 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0305 € - 0,0474 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
1,2913 € - 1,4348 € 1070 Varastossa
3.0 mm
0,4216 € - 0,4685 € 2700 Varastossa
8.0 mm
0,0297 € - 0,0462 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
0,2268 € - 0,2521 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
0,1296 € - 0,144 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0838 € - 0,1304 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
1,1154 € - 1,7351 € 540 Varastossa
7.0 mm
  • / 2
Neliö Putken päätytulppa 60.0 mm Musta LDPE - PCR

20753047

Hinta-alue
0,2192 € - 0,1972 €

Varastotasot
4750 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Väri
    Musta
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Neliö Putken päätytulppa 70.0 mm Musta LDPE - PCR

20753078

Hinta-alue
0,3446 € - 0,3101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 90.0 mm Musta LDPE - PCR

20753108

Hinta-alue
0,8723 € - 0,785 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Väri
    Musta
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Neliö Putken päätytulppa 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20753009

Hinta-alue
0,16 € - 0,144 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Väri
    Musta
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Neliö Putken päätytulppa 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752927

Hinta-alue
0,0723 € - 0,0465 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Väri
    Musta
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Neliö Putken päätytulppa 65.0 mm Musta LDPE - PCR

20753061

Hinta-alue
0,2899 € - 0,2609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20752897

Hinta-alue
0,0539 € - 0,0346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 35.0 mm Musta LDPE - PCR

20752941

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0702 €

Varastotasot
14650 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Väri
    Musta
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Neliö Putken päätytulppa 22.0 mm Musta LDPE - PCR

20752903

Hinta-alue
0,0668 € - 0,0429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Väri
    Musta
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Neliö Putken päätytulppa 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20752965

Hinta-alue
0,1082 € - 0,0973 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Väri
    Musta
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Neliö Putken päätytulppa 110.0 mm Musta LDPE - PCR

20752811

Hinta-alue
1,3014 € - 1,1712 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Väri
    Musta
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Neliö Putken päätytulppa 45.0 mm Musta LDPE - PCR

20752989

Hinta-alue
0,1309 € - 0,1178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 13.0 mm Musta LDPE - PCR

20752842

Hinta-alue
0,0474 € - 0,0305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    4.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Väri
    Musta
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Neliö Putken päätytulppa 140.0 mm Musta LDPE - PCR

20752859

Hinta-alue
1,4348 € - 1,2913 €

Varastotasot
1070 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    3.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Väri
    Musta
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Neliö Putken päätytulppa 80.0 mm Musta LDPE - PCR

20753092

Hinta-alue
0,4685 € - 0,4216 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    8.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Väri
    Musta
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Neliö Putken päätytulppa 12.0 mm Musta LDPE - PCR

20752828

Hinta-alue
0,0462 € - 0,0297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    4.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Väri
    Musta
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Neliö Putken päätytulppa 60.0 mm Musta LDPE - PCR

20753054

Hinta-alue
0,2521 € - 0,2268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Väri
    Musta
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Neliö Putken päätytulppa 45.0 mm Musta LDPE - PCR

20752996

Hinta-alue
0,144 € - 0,1296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 35.0 mm Musta LDPE - PCR

20752958

Hinta-alue
0,1304 € - 0,0838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Väri
    Musta
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Neliö Putken päätytulppa 100.0 mm Musta LDPE - PCR

20752804

Hinta-alue
1,7351 € - 1,1154 €

Varastotasot
540 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    7.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Väri
    Musta
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000