Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILQPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | AxA | h1 | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2325 € - 0,2584 € | 250 Varastossa |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,2674 € - 0,2971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,2605 € - 1,4006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1476 € - 0,164 € | 4500 Varastossa |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,2022 € - 0,2246 € | 4750 Varastossa |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,3178 € - 0,3532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0859 € - 0,1337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0865 € - 0,1346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0368 € - 0,0408 € | 22500 Varastossa |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1705 € - 0,1895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,4321 € - 0,4802 € | 2700 Varastossa |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 1,3236 € - 1,4706 € | 1070 Varastossa |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,9656 € - 1,5021 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0355 € - 0,0552 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,044 € - 0,0685 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1621 € - 0,1802 € | 4000 Varastossa |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,3928 € - 0,4365 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,1207 € - 0,1341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0321 € - 0,0499 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 0,0337 € - 0,0525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.197 in
5.0 mm