Valikko Haku

Neliö Putken päätytulppa 20.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20752897

Valmistajan tuotenumero:

20752897

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0539 €
5000 - 24999 0,0385 €
25000 + 0,0346 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

26,95 €

500 x 0,0539 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 20.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Seinän maksimipaksuus 3.0 mm
Materiaali LDPE - PCR
Väri Musta
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä