Valikko Haku

Neliömäiset kierteelliset putkien sisäkkeet

Varastossa

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Kierrekoko Väri Materiaali AxA Osta
14,7589 € - 29,0386 € 11 Varastossa
1.5 mm
M20
Musta
PA
50.0 mm
15,5255 € - 29,0386 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M12
Musta
PA
50.0 mm
15,5255 € - 29,0386 € 71 Varastossa
2.0 mm
M16
Musta
PA
50.0 mm
15,5255 € - 29,0386 € 3403 Varastossa
2.0 mm
M12
Musta
PA
40.0 mm
24,0824 € - 45,0242 € 59 Varastossa
1.5 mm
M12
Musta
PA
50.0 mm
23,3568 € - 43,6441 € 38 Varastossa
1.5 mm
M12
Musta
PA
30.0 mm
15,5255 € - 29,0386 € 85 Varastossa
1.5 mm
M12
Musta
PA
40.0 mm
0,4359 € - 0,9155 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Musta
HDPE
0,618 € - 1,2979 € 5290 Varastossa
M8
Musta
HDPE
0,7337 € - 1,5408 € 4425 Varastossa
M10
Harmaa
HDPE
0,5079 € - 1,0666 € 3725 Varastossa
M10
Musta
HDPE
0,2911 € - 0,6113 € 2767 Varastossa
M8
Harmaa
HDPE
0,3614 € - 0,7762 € 10000 Varastossa
M8
Musta
HDPE
0,3176 € - 0,667 € 700 Varastossa
M8
Musta
HDPE
0,4504 € - 0,7283 € 4897 Varastossa
M8
Musta
PA6
1,139 € - 1,9988 € 50 Varastossa
M8
Musta
PA6
1,1267 € - 1,9852 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Musta
PA6
0,4654 € - 0,7571 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
PA6
0,4504 € - 0,7283 € 5794 Varastossa
M10
Musta
PA6
20.0 mm
0,6585 € - 1,0364 € 1142 Varastossa
M8
Musta
PA6
  • / 8
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274095

Hinta-alue
29,0386 € - 14,7589 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M20
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274071

Hinta-alue
29,0386 € - 15,5255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274118

Hinta-alue
29,0386 € - 15,5255 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274040

Hinta-alue
29,0386 € - 15,5255 €

Varastotasot
3403 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274224

Hinta-alue
45,0242 € - 24,0824 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274132

Hinta-alue
43,6441 € - 23,3568 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274019

Hinta-alue
29,0386 € - 15,5255 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Metalli Kierteinen sisäke 1.5 mm HDPE Musta

10286210

Hinta-alue
0,9155 € - 0,4359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke 1.5 mm HDPE Musta

10286258

Hinta-alue
1,2979 € - 0,618 €

Varastotasot
5290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke M10 Neliö 50.0 mm 1.5 mm HDPE Harmaa

10303900

Hinta-alue
1,5408 € - 0,7337 €

Varastotasot
4425 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286692

Hinta-alue
1,0666 € - 0,5079 €

Varastotasot
3725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke M8 Neliö 25.0 mm 1.5 mm HDPE Harmaa

10303757

Hinta-alue
0,6113 € - 0,2911 €

Varastotasot
2767 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286654

Hinta-alue
0,7762 € - 0,3614 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286623

Hinta-alue
0,667 € - 0,3176 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328026

Hinta-alue
0,7283 € - 0,4504 €

Varastotasot
4897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328064

Hinta-alue
1,9988 € - 1,139 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328101

Hinta-alue
1,9852 € - 1,1267 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328033

Hinta-alue
0,7571 € - 0,4654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Neliö Putken päätytulppa 20.0 mm 1.5 mm Musta PA6

10328071

Hinta-alue
0,7283 € - 0,4504 €

Varastotasot
5794 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328057

Hinta-alue
1,0364 € - 0,6585 €

Varastotasot
1142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790