Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Kierrekoko | Väri | Materiaali | AxA | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7064 € - 1,4835 € | 800 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,5263 € - 1,1053 € | 5440 Varastossa |
|
M8
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
||
| 0,6712 € - 1,4096 € | 6030 Varastossa |
|
M8
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
||
| 0,642 € - 1,3482 € | 7750 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,7337 € - 1,5408 € | 4425 Varastossa |
|
M10
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
||
| 0,6659 € - 1,3984 € | 600 Varastossa |
|
M12
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,2911 € - 0,6113 € | 2767 Varastossa |
|
M8
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
||
| 0,2193 € - 0,4605 € | 3150 Varastossa |
|
M6
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
||
| 0,6157 € - 0,7693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7935 € - 3,7663 € | 1366 Varastossa |
2.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,206 € - 0,4326 € | 39700 Varastossa |
|
M6
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,5079 € - 1,0666 € | 3725 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,3097 € - 0,6503 € | 27050 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,9268 € - 1,9464 € | 2200 Varastossa |
1.2 mm
|
M8
|
Väritön
|
Teräs
|
|
||
| 0,5157 € - 1,083 € | 7743 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,618 € - 1,2979 € | 6490 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,3323 € - 0,6978 € | 20275 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 1,213 € - 2,5473 € | 3395 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,3176 € - 0,667 € | 1100 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,3272 € - 0,6871 € | 5354 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa