Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Kierrekoko | Väri | Materiaali | AxA | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,0824 € - 45,0242 € | 43 Varastossa |
2.0 mm
|
M20
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,7239 € - 8,7403 € | 426 Varastossa |
2.0 mm
|
M10
|
|
Valualumiiniseos
|
|
||
| 0,6503 € - 1,6733 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Musta
|
HIPS
|
|
||
| 5,4764 € - 7,504 € | 936 Varastossa |
2.0 mm
|
M10
|
|
Valualumiiniseos
|
|
||
| 15,5255 € - 29,0386 € | 42 Varastossa |
2.0 mm
|
M16
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,7589 € - 29,0386 € | 11 Varastossa |
1.5 mm
|
M20
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 23,3568 € - 43,6441 € | 38 Varastossa |
1.5 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,836 € - 44,5642 € | 47 Varastossa |
1.5 mm
|
M16
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,5255 € - 29,0386 € | 3403 Varastossa |
2.0 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 24,0824 € - 45,0242 € | 59 Varastossa |
1.5 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,5255 € - 29,0386 € | 85 Varastossa |
1.5 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,5255 € - 29,0386 € | 130 Varastossa |
1.5 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3176 € - 0,667 € | 1100 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,5079 € - 1,0666 € | 3725 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,2911 € - 0,6113 € | 2767 Varastossa |
|
M8
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
||
| 1,213 € - 2,5473 € | 3395 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,3761 € - 0,7899 € | 2750 Varastossa |
|
M10
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
||
| 0,2538 € - 0,5331 € | 15222 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,4359 € - 0,9155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,618 € - 1,2979 € | 6490 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa