Valikko Haku

Nastasuojukset

Varastossa

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PVC Väri: Väritön, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri h Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Koko materiaali H Yhteensopiva kierretyyppi Osta
0,2483 € - 0,3506 € 11476 Varastossa
29.8 mm
Väritön
19.3 mm
13/16"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0865 € - 0,2201 € 400 Varastossa
9.6 mm
Väritön
21.3 mm
3/8"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1394 € - 0,3212 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.3 mm
Punainen
33.6 mm
9/16"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,137 € - 0,3182 € 4645 Varastossa
14.0 mm
Punainen
21.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1199 € - 0,1485 € 1200 Varastossa
11.1 mm
Punainen
23.8 mm
7/16"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,2413 € - 0,5393 € 29400 Varastossa
20.6 mm
Punainen
36.5 mm
13/16"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1185 € - 0,2746 € 32200 Varastossa
9.1 mm
Punainen
27.2 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,095 € - 0,2413 € 8000 Varastossa
12.5 mm
Väritön
11.7 mm
1/2"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,8967 € - 2,278 € 840 Varastossa
63.3 mm
Väritön
30.7 mm
2 1/2"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1093 € - 0,2773 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
Väritön
12.5 mm
9/16"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,8083 € - 1,1345 € 720 Varastossa
23.5 mm
Punainen
55.5 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0771 € - 0,1788 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
Musta
12.7 mm
Polyvinyylikloridi
0,1838 € - 0,4037 € 1600 Varastossa
24.0 mm
Väritön
18.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1041 € - 0,2275 € 34400 Varastossa
12.8 mm
Väritön
20.2 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,5865 € - 1,0108 € 1200 Varastossa
25.4 mm
Punainen
62.8 mm
1"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0698 € - 0,1523 € 15200 Varastossa
8.0 mm
Väritön
16.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1394 € - 0,3035 € 8030 Varastossa
16.0 mm
Väritön
20.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,6272 € - 0,9341 € 400 Varastossa
28.6 mm
Punainen
62.8 mm
1 1/8"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,2076 € - 0,4803 € 2710 Varastossa
12.7 mm
Punainen
46.0 mm
1/2"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,2694 € - 0,6247 € 1800 Varastossa
19.0 mm
Punainen
33.6 mm
3/4"
Pienitiheyksinen polyeteeni
  • / 3
Laipallinen suojus 29.8 mm 19.3 mm LDPE Väritön

10153970

Hinta-alue
0,3506 € - 0,2483 €

Varastotasot
11476 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    13/16"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 9.6 mm 21.3 mm LDPE Väritön

10154021

Hinta-alue
0,2201 € - 0,0865 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/8"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Punainen

10071892

Hinta-alue
0,3212 € - 0,1394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    9/16"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Punainen

10080160

Hinta-alue
0,3182 € - 0,137 €

Varastotasot
4645 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 11.1 mm 23.8 mm LDPE - PIR Punainen

10082881

Hinta-alue
0,1485 € - 0,1199 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    7/16"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Punainen

10069127

Hinta-alue
0,5393 € - 0,2413 €

Varastotasot
29400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    13/16"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Punainen

10071687

Hinta-alue
0,2746 € - 0,1185 €

Varastotasot
32200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Laipallinen suojus 12.5 mm 11.7 mm LDPE Väritön

10153987

Hinta-alue
0,2413 € - 0,095 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/2"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 63.3 mm 30.7 mm LDPE Väritön

10154007

Hinta-alue
2,278 € - 0,8967 €

Varastotasot
840 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    2 1/2"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 14.0 mm 12.5 mm LDPE Väritön

10154045

Hinta-alue
0,2773 € - 0,1093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    20.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    9/16"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Punainen

10072929

Hinta-alue
1,1345 € - 0,8083 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 4.4 mm 12.7 mm PVC Musta

10075104

Hinta-alue
0,1788 € - 0,0771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 24.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086629

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1838 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 12.8 mm 20.2 mm LDPE - PIR Väritön

10071878

Hinta-alue
0,2275 € - 0,1041 €

Varastotasot
34400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 25.4 mm 62.8 mm LDPE - PIR Punainen

10081839

Hinta-alue
1,0108 € - 0,5865 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    62.8 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 8.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086544

Hinta-alue
0,1523 € - 0,0698 €

Varastotasot
15200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086582

Hinta-alue
0,3035 € - 0,1394 €

Varastotasot
8030 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Punainen

10082058

Hinta-alue
0,9341 € - 0,6272 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1 1/8"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Punainen

10069882

Hinta-alue
0,4803 € - 0,2076 €

Varastotasot
2710 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/2"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR Punainen

10071762

Hinta-alue
0,6247 € - 0,2694 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/4"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni