Valikko Haku

Napasuoja

Varastossa

Napasuojat suojaavat kaapelinpäiden liitäntöjä ja estävät oikosulut. Valmistettu sähköä johtamattomasta muovista.

Sarjanumero: SR2807

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Tyyli Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,0726 € - 0,1886 € 4000 Varastossa
32.9 mm
Reunansuojus
0,1936 € - 0,2371 € 152 Varastossa
23.0 mm
1.8 - 3.6 mm
0,1908 € - 0,2343 € 67 Varastossa
24.6 mm
2.9 - 4.8 mm
0,209 € - 0,2568 € 75 Varastossa
34.0 mm
1.8 - 3.2 mm
0,0585 € - 0,152 € 4043 Varastossa
17.0 mm
Reunansuojus
0,0642 € - 0,1667 € 21248 Varastossa
18.5 mm
Post Fit
0,1403 € - 0,1726 € 4000 Varastossa
13.0 mm
1.7 - 2.9 mm
0,2287 € - 0,2806 € 4000 Varastossa
24.1 mm
1.8 - 3.6 mm
0,0412 € - 0,1069 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Reunansuojus
0,0543 € - 0,0543 € 20882 Varastossa
26.0 mm
Reunansuojus
0,376 € - 0,4055 € 1000 Varastossa
13.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,2287 € - 0,2806 € 1005 Varastossa
24.1 mm
1.8 - 3.2 mm
0,052 € - 0,1349 € 975 Varastossa
12.3 mm
Reunansuojus
0,209 € - 0,2568 € 4854 Varastossa
33.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,0842 € - 0,0842 € 5000 Varastossa
33.4 mm
Reunansuojus
0,1936 € - 0,1936 € 12200 Varastossa
0,341 € - 0,341 € 32482 Varastossa
0,0572 € - 0,1526 € 20550 Varastossa
27.0 mm
Reunansuojus
0,0404 € - 0,1046 € 12000 Varastossa
19.5 mm
Reunansuojus
0,1936 € - 0,2371 € 3056 Varastossa
23.0 mm
1.5 - 2.3 mm
  • / 2
Pääte-eristin 11.0 mm 32.9 mm Pehmeä PVC Kirkas

10072950

Hinta-alue
0,1886 € - 0,0726 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    11.0 mm
Pääte-eristin 23.0 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222324

Hinta-alue
0,2371 € - 0,1936 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.8 - 3.6 mm
Pääte-eristin 24.6 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222362

Hinta-alue
0,2343 € - 0,1908 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.9 - 4.8 mm
Pääte-eristin 34.0 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10221402

Hinta-alue
0,2568 € - 0,209 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    7.1 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.8 - 3.2 mm
Pääte-eristin 8.8 mm 17.0 mm Pehmeä PVC Kirkas

10071571

Hinta-alue
0,152 € - 0,0585 €

Varastotasot
4043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Suorakulmainen
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    8.8 mm
Pääte-eristin 8.5 mm 18.5 mm PVC Kirkas

10068915

Hinta-alue
0,1667 € - 0,0642 €

Varastotasot
21248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Suorakulmainen
  • Tyyli
    Post Fit
Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC Transistorin eriste 13.0 mm (L)

10222201

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1403 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.7 - 2.9 mm
Pääte-eristin 24.1 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222348

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2287 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.8 - 3.6 mm
Pääte-eristin 7.4 mm 25.4 mm Pehmeä PVC Kirkas

10071106

Hinta-alue
0,1069 € - 0,0412 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    7.4 mm
Pääte-eristin 7.5 mm 26.0 mm PVC Kirkas

10104309

Hinta-alue
0,0543 € - 0,0543 €

Varastotasot
20882 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    7.5 mm
Pääte-eristin 13.0 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222195

Hinta-alue
0,4055 € - 0,376 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.5 - 2.3 mm
Pääte-eristin 24.1 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222331

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2287 €

Varastotasot
1005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.8 - 3.2 mm
Pääte-eristin Pehmeä PVC

10070048

Hinta-alue
0,1349 € - 0,052 €

Varastotasot
975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Suorakulmainen
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    12.3 mm
Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC Transistorin eriste 33.0 mm (L)

10221396

Hinta-alue
0,2568 € - 0,209 €

Varastotasot
4854 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.5 - 2.3 mm
Pääte-eristin 10.3 mm 33.4 mm Pehmeä PVC Kirkas

10071625

Hinta-alue
0,0842 € - 0,0842 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    10.3 mm
Rengaskotelo 7.0 mm 3.8 mm PVC

10125465

Hinta-alue
0,1936 € - 0,1936 €

Varastotasot
12200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Rengaskotelo 8.0 mm 3.8 mm PVC

10125922

Hinta-alue
0,341 € - 0,341 €

Varastotasot
32482 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkorkeus
    2.6 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pääte-eristin 7.4 mm 27.0 mm Pehmeä PVC Kirkas

10071595

Hinta-alue
0,1526 € - 0,0572 €

Varastotasot
20550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    7.4 mm
Liitinsuoja PVC

10082461

Hinta-alue
0,1046 € - 0,0404 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    3.7 mm
Pääte-eristin 23.0 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222317

Hinta-alue
0,2371 € - 0,1936 €

Varastotasot
3056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.5 - 2.3 mm