Valikko Haku

Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC Transistorin eriste 33.0 mm (L)

Pika-asennettava pääte-eristin. Paras suojaus esiasennettuna johtoon ja liu'utettuna päätteen yli.
Essentra tuotenumero:

10221396

Valmistajan tuotenumero:

215025

4854 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2568 €
5000 - 9999 0,2399 €
10000 + 0,209 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

256,80 €

1000 x 0,2568 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Läpinäkyvä sininen
Koko materiaali Pehmeä polyvinyylikloridi
Suunta Straight
Jalustan pituus 6.1 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 1.5 - 2.3 mm
Kokonaispituus 33.0 mm
Holkin halkaisija 4.1 mm
Seinämän paksuus 1.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä