10222324
235835
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2371 € |
| 5000 - 9999 | 0,2217 € |
| 10000 + | 0,1936 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Läpinäkyvä sininen |
|---|---|
| Koko materiaali | Pehmeä polyvinyylikloridi |
| Suunta | Straight |
| Jalustan pituus | 0.197 in |
| Jalustan pituus | 5.0 mm |
| Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 1.8 - 3.6 mm |
| Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.071 - 0.142 in |
| Kokonaispituus | 0.906 in |
| Kokonaispituus | 23.0 mm |
| Holkin halkaisija | 0.177 in |
| Holkin halkaisija | 4.5 mm |
| Seinämän paksuus | 0.8 mm |
| Seinämän paksuus | 0.031 in |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa