Mutterisuojat suojaavat muttereita, ruuveja ja pultteja tehokkaasti erilaisissa ulkokohteissa. Nämä suojat kestävät useimpia kemikaaleja ja niillä on erinomaiset ympäristönkesto-ominaisuudet, joten ne sopivat suojaamaan kokoonpanoja säältä.
Tarjolla on eri kokoja. Nämä kestävät suojat takaavat siistin ulkonäön.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Avainväli | Yhteensopiva mutterikoko | Väri | Kokonaiskorkeus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6914 € - 1,3567 € | 609 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Harmaa
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||
0,1875 € - 0,3409 € | 10587 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Harmaa
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,5024 € - 0,8159 € | 20600 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Harmaa
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||
0,2341 € - 0,4257 € | 11751 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Valkoinen
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
0,09 € - 0,1256 € | 33857 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Musta
|
0.52 in
13.2 mm
|
||||||
0,1278 € - 0,1656 € | 194 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,1333 € - 0,1725 € | 2495 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M10
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,1423 € - 0,1971 € | 2182 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,2149 € - 0,3929 € | 452 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Harmaa
|
1.055 in
26.8 mm
|
||||||
0,3491 € - 0,7708 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.063 in
27.0 mm
|
M18
|
Valkoinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||
0,1311 € - 0,1697 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Valkoinen
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,1752 € - 0,245 € | 3960 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Valkoinen
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||
0,2012 € - 0,3696 € | 11856 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Valkoinen
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
0,4586 € - 0,7447 € | 46 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Valkoinen
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
0,4983 € - 0,8118 € | 2585 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Valkoinen
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,5983 € - 1,1746 € | 2364 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Valkoinen
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
0,742 € - 1,4512 € | 1850 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M22
|
Valkoinen
|
1.929 in
49.0 mm
|
||||||
0,1382 € - 0,1793 € | 223 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Valkoinen
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
0,2094 € - 0,3819 € | 8320 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Valkoinen
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,3614 € - 0,5887 € | 11168 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Valkoinen
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa